17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L
  • ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L
通常単価(税別)
2511,179
税込単価
2761,297
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・粗面接着性にすぐれています。・低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。・耐反発...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
10
816-0304
64.000
1個
15
816-0305
96.000
1個
20
816-0306
128.000
1個
25
816-0307
160
1個
30
816-0308
192.000
1個
40
816-0309
256.000
1個
50
816-0310
320.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
7日目
349
( 384 )
7日目
472
( 519 )
9日目
628
( 691 )
7日目
746
( 821 )
7日目
1,006
( 1,107 )
7日目
1,179
( 1,297 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗面接着性にすぐれています。
・低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。
・耐反発性にすぐれ、曲面部の発砲体の浮き上がりも防ぎます。
【用途】
・ウレタンフォーム他の接着用。
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
ポリエステル基材厚手両面テープ No.53100
両面テープ 透明タイプ ポリエステル基材
油面接着用低VOC両面テープ OW-5016
No.501K 一般用両面テープ
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格251-2,6252,227 -2,800 -1,528 -229 -
通常出荷日7日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.161.20.150.10.160.17
テープ長さ(m)200.250205020
基材不織布アクリルポリエステルポリエステル不織布不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
ホワイトブラッククリア(透明)クリア(透明)ホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト