17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性粘着テープ ニトホイル CT-311E
  • 導電性粘着テープ ニトホイル CT-311E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

導電性粘着テープ ニトホイル CT-311E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CT311E-10

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。
・圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
・経日による抵抗値の上昇がわずかです。
【用途】
・電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用。
【材質】
・基材:圧延銅箔
・粘着剤:アクリル系

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.11
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
基材
銅箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
15N/20mm
破壊電圧(kV)
0.01
色
ブラウン系
商品コード
CT-311E
JANコード
4953871104505
トラスココード
789-9947
材質1
基材:圧延銅箔

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト