17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日東 ポリエステル粘着テープNO.31C 35ハイ 25μX20mmX30m 黒 31C-35-252030BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日東 ポリエステル粘着テープNO.31C 35ハイ 25μX20mmX30m 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

31C-35-252030BK

2018年07月に販売終了となりました。

【特長】
・電気絶縁性にすぐれています。
・寸法安定性にすぐれています。
・耐熱性にすぐれています。
【用途】
・トランス・コイルの電気絶縁用。
【商品仕様】
・ポリエステル粘着テープNO.31C35ハイ25μX20mmX30m黒
・トラスココード:816-0271
・質量:60g
【材質/仕上】
・基材:ポリエステルフィルム
・粘着材:アクリル系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト