ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テー...
詳細を確認No.9030ULシリーズについてはこちらをご覧ください。
No.903SCシリーズについてはこちらをご覧ください。
No.903-Tシリーズについてはこちらをご覧ください。

片面を接着性表面処理したポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材にして、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
【用途】
ニトフロン(NITOFLON)はNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標。
優れた耐薬品性や耐熱性・電気特性など、数々の特長をもつ「ふっ素樹脂」だが、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきた。
Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。
またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性を開き、エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、ニトフロンは幅広い分野で活用されている。

1.優れた耐熱性
連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

2.すべりのよさは、固体物質中No.1
あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

3.電気絶縁性がバツグン
誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

4. 薬品にも強い
安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

5. 粘着物がくっつかない
粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

6. 耐候性はピカイチ
可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。

【構造】
【特長】

【構造】
【特長】

【構造】
【特長】
| 項目 | 単位 | 特性値 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0.903UL | N0.9030UL | N0.903-T | N0.903SC | |||||||||||
| 総厚さ | mm | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.11 |
| 引張強度 | N/19mm | 55 | 93 | 160 | 210 | 53 | 88 | 133 | 146 | 55 | 93 | 160 | 210 | 40 |
| 粘着力 | N/19mm | 5.6 | 7.1 | 7.4 | 8.7 | 3.9 | 5.1 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 7.1 | 7.4 | 8.7 | 12 |
| 巻戻し力 | N/19mm | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.9 | 2 | 2.8 | 3 | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 |
| 絶縁破壊電圧 | kV | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | - |
| 使用可能温度 | ℃ | -60~200℃ | 0~80℃ | |||||||||||
※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。
| 品番 | タイプ | 総厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| N0.903UL | - | 0.08/0.13/0.18/0.23 | 5 / 9 / 10 / 13 / 15 / 18 / 19 / 20 / 22 / 25 / 30 / 38 40 / 50 / 75 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 | 10 |
| N0.9030UL | 白 | 0.08/0.13 | 13 / 19 / 25 / 30 / 50 / 100 | |
| 0.18/0.23 | 13 / 19 / 25 / 50 / 100 | |||
| N0.903-T | PETはく離ライナー付き | 0.08/0.13/0.18/0.23 | 25 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 500 | |
| N0.903SC | 半導電性 | 0.11 | 10 / 13 / 19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100 / 200 / 300 / 450 |
■他サイズについては別途お問い合わせください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,264円 ( 1,390円 ) | 14日目 |
1,878円 ( 2,066円 ) | 1日目 |
2,442円 ( 2,686円 ) | 1日目 |
3,923円3,318円 ( 3,650円 ) | 1日目 |
3,587円 ( 3,946円 ) | 9日目 |
5,778円5,502円 ( 6,052円 ) | 1日目 |
6,320円 ( 6,952円 ) | 8日目 |
10,464円 ( 11,510円 ) | 1日目 |
14,556円13,457円 ( 14,803円 ) | 1日目 |
18,507円 ( 20,358円 ) | 1日目 |
25,115円 ( 27,627円 ) | 1日目 |
31,445円 ( 34,590円 ) | 1日目 |
40,129円 ( 44,142円 ) | 1日目 |
1,858円 ( 2,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,413円 ( 2,654円 ) | 1日目 |
2,729円 ( 3,002円 ) | 6日目 |
3,511円3,345円 ( 3,680円 ) | 1日目 |
4,565円4,347円 ( 4,782円 ) | 1日目 |
5,208円4,959円 ( 5,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,130円 ( 6,743円 ) | 4日目 |
8,680円7,890円 ( 8,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,726円 ( 13,999円 ) | 1日目 |
14,737円 ( 16,211円 ) | 1日目 |
22,112円 ( 24,323円 ) | 1日目 |
31,328円 ( 34,461円 ) | 1日目 |
34,381円 ( 37,819円 ) | 1日目 |
44,591円 ( 49,050円 ) | 1日目 |
1,792円 ( 1,971円 ) | 8日目 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 9日目 |
2,826円 ( 3,109円 ) | 1日目 |
4,230円4,053円 ( 4,458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,069円 ( 5,576円 ) | 1日目 |
6,898円6,569円 ( 7,226円 ) | 4日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 1日目 |
10,963円 ( 12,059円 ) | 1日目 |
15,847円 ( 17,432円 ) | 1日目 |
21,331円19,938円 ( 21,932円 ) | 5日目 |
29,105円 ( 32,016円 ) | 1日目 |
36,983円 ( 40,681円 ) | 1日目 |
45,292円 ( 49,821円 ) | 1日目 |
59,840円 ( 65,824円 ) | 1日目 |
2,974円 ( 3,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,461円 ( 3,807円 ) | 1日目 |
5,510円5,247円 ( 5,772円 ) | 1日目 |
5,748円 ( 6,323円 ) | 1日目 |
8,147円 ( 8,962円 ) | 1日目 |
10,935円9,939円 ( 10,933円 ) | 1日目 |
13,643円12,286円 ( 13,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,214円 ( 20,035円 ) | 1日目 |
21,156円 ( 23,272円 ) | 1日目 |
40,717円 ( 44,789円 ) | 1日目 |
48,700円 ( 53,570円 ) | 4日目 |
59,491円 ( 65,440円 ) | 1日目 |
80,259円 ( 88,285円 ) | 1日目 |
65,450円 ( 71,995円 ) | 10日目 |
77,860円74,395円 ( 81,835円 ) | 19日目 |
98,544円94,158円 ( 103,574円 ) | 10日目 |
122,479円117,028円 ( 128,731円 ) | 10日目 |
20,435円 ( 22,479円 ) | 4日目 |
78,632円75,132円 ( 82,645円 ) | 10日目 |
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・-60~200℃の温度範囲で使用可能。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮
・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える
・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品
・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ
【用途】
・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁
・摺動部の擦れ対策



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
4.6通常価格(税別):1,557円~

日東電工
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
4.5通常価格(税別):1,264円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR
4.6通常価格(税別):2,332円~

トラスコ中山
TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
4.8通常価格(税別):444円~

中興化成工業
ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR
4.6通常価格(税別):1,078円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
0通常価格(税別):784円~

東京硝子器械
ニトフロン No.973UL・No.973UL-S (0680-17-98)
5通常価格(税別):1,600円~

ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
4.7通常価格(税別):977円~

スリーエムジャパン
超高分子量ポリエチレンテープ 5421
5通常価格(税別):10,560円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ