ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

日東 ニトフロンテープ非粘着No.900UL 0.05mmX300mmX10m

日東 ニトフロンテープ非粘着No.900UL 0.05mmX300mmX10m 900X05X300
  • テープ厚 (mm)
    0.05
  • テープ幅 (mm)
    300
  • テープ長さ (m)
    10
  • 基材
    ふっ素樹脂
  • JANコード
    4953871222117
  • トラスココード
    816-0205
  • 質量(g)
    401
  • 材質1
    基材:フッ素樹脂(PTFE)
  • 使用温度範囲(℃)
    -100~200

型番:

900X05X300
解除
    数量:

    900X05X300の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.05
    テープ幅(mm)
    300
    テープ長さ(m)
    10
    基材
    ふっ素樹脂
    JANコード
    4953871222117
    トラスココード
    816-0205
    質量(g)
    401
    材質1
    基材:フッ素樹脂(PTFE)
    使用温度範囲(℃)
    -100~200
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    900X05X300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,200
    ( 5,720 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
    ・高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。
    ・低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。
    ・耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    【用途】
    ・スラストワッシャーに。
    ・モータ・トランスのコイル絶縁に。
    ・FRP・CFRP成形用離型に。
    【材質】
    ・基材:フッ素樹脂(PTFE)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    日東 ニトフロンテープ非粘着No.900UL 0.05mmX300mmX10mの型番900X05X300のページです。 型番900X05X300に関する仕様情報を記載しております。
    日東 ニトフロンテープ非粘着No.900UL 0.05mmX300mmX10mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q芯材を教えてください。
    A
    紙の芯にテープが巻かれています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日東 ニトフロンテープ非粘着No.900UL 0.05mmX300mmX10m
    50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
    ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
    ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m
    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
    PTFEテープ(台紙付き)SK-10
    メーカー日東電工エスコ東京硝子器械東京硝子器械中興化成工業アズワン
    通常価格5,20019,9009,2008,3408,26712,200
    通常出荷日1日目1日目6日目6日目1日目7日目
    テープ厚(mm)0.050.180.150.080.30.292
    テープ幅(mm)3005050505019
    テープ長さ(m)10101010516.45
    基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂
    JANコード4953871222117-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました