17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用ラインテープ 100mm×50m
  • クリーンルーム用ラインテープ 100mm×50m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーンルーム用ラインテープ 100mm×50m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NR100CR-1P-B

2022年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・切断にはカッターが必要です。
【用途】
・クリーンルーム内の区画表示に。
【材質】
・基材:ポリオレフィンフィルム
・粘着剤:樹脂系粘着材
・巻芯:ポリエチレン(PE)

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.16
色系統
グリーン
粘着剤
アクリル系
JANコード
4976006152516
トラスココード
816-0237
色
-
質量(g)
800.000
材質1
基材:ポリオレフィンフィルム
材質2
粘着剤:樹脂系粘着材
材質3
巻芯:ポリエチレン(PE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト