17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリントラインテープ E-SDP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プリントラインテープ E-SDP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

50E-SDP13

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています
・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです
・プラスチック芯を使用してます
【用途】
・屋内用
・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
【商品仕様】
・色:ホワイト
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.12
・テープ色:ホワイト
・粘着力:9.5N/10mm
・引張強度:25N/10mm
【材質/仕上】
・基材:ポリオレフィン系フィルム
・粘着剤:ゴム系

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.12
JANコード
4976006152592
トラスココード
798-2577
表示内容
ご安全に!
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト