ファクトリーサプライ用品技術窓口

日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー SPV-M-6020-1020

日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

通常単価(税別)
52,292
税込単価
57,521
通常出荷日:9日目

【特長】・製造段階から有機溶剤を使用していない製品です・はく離作業が容易です・低温接着性にすぐれていま...

詳細を確認
  • 厚み (μm)
    60
  • 幅 (mm)
    1020
  • 長さ (m)
    200
  • ブルー・ライトブルー
  • 基材
    ポリエチレン系
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 粘着力
    0.9N/10mm
  • 色詳細
    ライトブルー
  • トラスココード
    816-0362
  • 質量(g)
    13400.000
  • 材質1
    基材:ポリエチレン系フィルム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 引張強度(N/10mm)
    15
  • 粘着力(N/10mm)
    0.9
  • 基材詳細
    ポリエチレン系フィルム
  • 引張強度
    15N/10mm

型番:

SPV-M-6020-1020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPV-M-6020-1020の仕様・寸法情報

厚み(μm)
60
幅(mm)
1020
長さ(m)
200
ブルー・ライトブルー
基材
ポリエチレン系
粘着剤
アクリル系
粘着力
0.9N/10mm
色詳細
ライトブルー
トラスココード
816-0362
質量(g)
13400.000
材質1
基材:ポリエチレン系フィルム
材質2
粘着剤:アクリル系
テープカット条件
切断にはカッターが必要
引張強度(N/10mm)
15
粘着力(N/10mm)
0.9
基材詳細
ポリエチレン系フィルム
引張強度
15N/10mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPV-M-6020-1020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,292
( 57,521 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造段階から有機溶剤を使用していない製品です
・はく離作業が容易です
・低温接着性にすぐれています
・軽加工用に適しています
【用途】
・ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護
【商品仕様】
・引張強度:15N/10mm
・切断にはカッターが必要
・粘着力:0.9N/10mm
・トラスココード:816-0362
・質量:16320g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレン系フィルム
・粘着剤:アクリル系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルーの型番SPV-M-6020-1020のページです。 型番SPV-M-6020-1020に関する仕様情報を記載しております。
日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格52,29232,26233,37526,76473,872118,550
通常出荷日9日目6日目1日目1日目5日目11日目
厚み(μm)6060701208045
幅(mm)102050010201020500500
長さ(m)20020010050100500
ブルー・ライトブルーブルー・ライトブルーブルー・ライトブルーホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルー
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト