17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日東 金属板用表面保護材SPV-A-6050 1020mmX100mライトブルー SPV-A-6050-1020

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

日東 金属板用表面保護材SPV-A-6050 1020mmX100mライトブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPV-A-6050-1020

2022年06月に販売終了となりました。

【特長】
・はく離作業が容易です
・被着体表面粗度に大きく依存しません
・耐候性にすぐれています
【用途】
・アルミサッシなどの表面保護用
【商品仕様】
・引張強度:15N/10mm
・切断にはカッターが必要
・粘着力:1.38N/10mm
・トラスココード:816-0359
・質量:8160g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレン系フィルム
・粘着剤:アクリル系

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
1020
長さ(m)
100
色
ブルー・ライトブルー
基材
ポリエチレン系
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.38N/10mm
色詳細
ライトブルー
トラスココード
816-0359
基材詳細
ポリエチレン系フィルム
引張強度
15N/10mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト