17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペトロラタム系防食テープNo.59HHT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ペトロラタム系防食テープNo.59HHT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

59HHT-50

2022年06月に販売終了となりました。

【特長】
・すぐれた防錆・防食効果を発揮します
・加熱を必要とせず、複雑な形状にもぴったり密着するなど施工が簡単です
【用途】
・高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用(耐熱流下温度:125℃)

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
11
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
ブラウン
トラスココード
816-0336
基材詳細
不織布
本体重量(g)
700.000
色詳細
茶系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト