17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーロープ 長さ5・15m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イージーロープ 長さ5・15m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ER-705-B

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひもです。
・適応フックER-F4A(別売)が使用できます。
・切断面はライターであぶって整えます。
【材質】
・伸縮ゴム
・被覆材:ポリプロピレン(PP)
・中芯:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムバンド
材質
伸縮ゴム
幅(mm)
7
長さ(m)
5
JANコード
4989999194050
トラスココード
215-3734
質量(g)
150
材質2
被覆材:ポリプロピレン(PP)
材質3
中芯:天然ゴム
内容量
1本
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト