ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
川上産業 緩衝材プチプチ【100個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |
|
トラスコ中山 ミシン目入り気泡緩衝材 |
【特長】・クッション性に優れています。・軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。・酸、アルカリ、油など、耐...
詳細を確認【特長】
・クッション性に優れています。
・軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。
・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
【用途】
・割れ物や定型物の保護・緩衝に。

川上産業
緩衝材プチプチ

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

ミスミ
気泡緩衝材 ノンカッタータイプ
4.6通常価格(税別):4,550円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):286円~

三友産業
ワンダークッション
4.8通常価格(税別):140円

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,309円~

川上産業
気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)
0通常価格(税別):7,006円

トラスコ中山
気泡緩衝材(カットシートタイプ)
0通常価格(税別):1,097円~