ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入

通常単価(税別)
1,003
税込単価
1,103
通常出荷日:1日目

【特長】・綿100%のベーシックなぞうきんです。・ひも付でフックなどに掛けられます。【用途】・水拭き、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • サイズ (mm)
    200×300
  • 質量(g)
    300.0
  • 材質1
    綿100%
  • トラスココード
    819-1361
  • JANコード
    4989999478266

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

MZ-10
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MZ-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
200×300
質量(g)
300.0
材質1
綿100%
トラスココード
819-1361
JANコード
4989999478266
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MZ-10
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003
( 1,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%のベーシックなぞうきんです。
・ひも付でフックなどに掛けられます。
【用途】
・水拭き、から拭き清掃に。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入の型番MZ-10のページです。 型番MZ-10に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 綿ぞうきん 10枚入
使い捨てぞうきん 綿100%
TRUSCO 油汚れに強いふきん
TRUSCO ベルベットグローブ
オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0033,6443291,0585914,250 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾----
----
サイズ(mm)200×300200×300----
質量(g)300.01300.0----
材質1綿100%綿100%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト