17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルキャッチャー ミシン目入

通常単価(税別)
6,72016,826特別価格
税込単価
7,39218,509特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・自重の30倍以上の吸着力です。・水はほぼ吸わず、油、有機溶剤に対応します。・保持力に優れ、ハ...

詳細を確認

ご注意

  • 保管の際は火気厳禁です。 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。 界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 油吸収量(L/巻)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

油吸収量(L/巻)

RoHS?最小発注数量
4989999427530
791-5900
1000
10
27.7
10
1個
4989999427547
791-5918
2000
20
55.5
10
1個
4989999427554
791-5926
4000
40
110.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7206,399
( 7,039 )
1日目
9,743
( 10,717 )
1日目
16,826
( 18,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の30倍以上の吸着力です。
・水はほぼ吸わず、油、有機溶剤に対応します。
・保持力に優れ、ハイパフォーマンスの油吸着材です。
【用途】
・オイル用。

ご注意

  • 保管の際は火気厳禁です。 廃棄は、地域行政のきまりに従ってください。 界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルキャッチャー ミシン目入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルキャッチャー ミシン目入
オイルキャッチャー(ロールタイプ)
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入
TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入
油吸収シート 油専用
ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,720-6,048 -8,31710,8377,7143,096 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールロールシートシートシートシート
用途オイル・溶剤用オイル用オイル・水用オイル・水用オイル用オイル・水用
厚さ(mm)442232
幅(mm)500500500500400500
ミシン目ピッチ(mm)500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト