17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレップクリーナー A-3500 160mm×20m A-3500

エレップクリーナー A-3500 160mm×20m

通常単価(税別)
3,002
税込単価
3,302
通常出荷日:4日目

【特長】・転がすだけで、微細なチリやホコリをしっかりキャッチできます【用途】・工場内の床・作業代の清掃...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 質量 (g)
    450.000
  • トラスココード
    816-0235
  • 材質1
    基材:ポリエステル不織布
  • 長さ(mm)
    20000
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 幅 (mm)
    160
  • JANコード
    4953871040223

型番:

A-3500
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-3500の仕様・寸法情報

その他
オプション
質量(g)
450.000
トラスココード
816-0235
材質1
基材:ポリエステル不織布
長さ(mm)
20000
材質2
粘着剤:アクリル系
幅(mm)
160
JANコード
4953871040223

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-3500
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,002
( 3,302 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転がすだけで、微細なチリやホコリをしっかりキャッチできます
【用途】
・工場内の床・作業代の清掃に適しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレップクリーナー A-3500 160mm×20mの型番A-3500のページです。 型番A-3500に関する仕様情報を記載しております。
エレップクリーナー A-3500 160mm×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレップクリーナー A-3500 160mm×20m
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m
160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻)
テラモト オフィスコロコロ フロアクリンスペア240mm (3巻入)
ミセスロールレギュラー2
アドクリーン粘着ローラー用ツール
メーカー日東電工ガードナーエスコテラモト積水化学工業アズワン
通常価格3,0021,4481,0115,6003,31215,000 -
通常出荷日4日目5日目2日目7日目1日目15日目〜
その他オプションオプション----
質量(g)450.000-----
トラスココード816-0235-----
材質1基材:ポリエステル不織布-----
長さ(mm)20000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト