17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE クレポリメイト ナチュラル 250ML NO1349
  • KURE クレポリメイト ナチュラル 250ML

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KURE クレポリメイト ナチュラル 250ML

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO1349

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・自然な風合いに仕上がるナチュラルタイプです。
・高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
・紫外線をカットするUV吸収剤を配合しており、太陽光による色あせやひび割れから守ります。
・使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
・においの残らない無香性です。
【用途】
・自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
・ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
【材質】
・成分:シリコーン、界面活性剤

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4972444013495
トラスココード
868-4258
質量(g)
288.000
材質1
成分:シリコーン、界面活性剤
容量(ml)
250
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト