17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 塩ビマット B山 グリーン 1.5mmX915mmX20m

通常単価(税別)
18,964
税込単価
20,860
通常出荷日:2日目

【特長】・厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。・緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。・難燃性です。・エ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • グリーン
  • JANコード
    4989999417142
  • トラスココード
    780-5284
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    915
  • 質量(g)
    28000.0
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • タイプ
    B山

型番:

TEBM-920-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEBM-920-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
グリーン
JANコード
4989999417142
トラスココード
780-5284
長さ(m)
20
幅(mm)
915
質量(g)
28000.0
材質1
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1.5
タイプ
B山
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEBM-920-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,964
( 20,860 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
・緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
・難燃性です。
・エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
・複数枚使用の際はテープで固定してください。
【用途】
・工場内や建築現場の床、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用などに。
・体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに。
【材質】
・塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 塩ビマット B山 グリーン 1.5mmX915mmX20mの型番TEBM-920-GNのページです。 型番TEBM-920-GNに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 塩ビマット B山 グリーン 1.5mmX915mmX20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 塩ビマット B山 グリーン 1.5mmX915mmX20m
TRUSCO 塩ビマット ピラミッド グリーン 1.5mmX915mmX20m
TRUSCO 塩ビマット ダイヤ型 グリーン 1.5mmX915mmX20m
ハニカムマット 滑り止めなし SK1228AW-T
ハニカムマット 滑り止め有りタイプ SK1324SS-T
粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,96418,96422,01516,39717,74321,362
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット疲労軽減マット疲労軽減マットクリーンマット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプ-
グリーングリーングリーングリーン
JANコード498999941714249899994171594989999417166--4989999296914
トラスココード780-5284780-5292780-5306256-7117256-7119474-7968
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト