17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンマット ニトクリーン 551DB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーンマット ニトクリーン 551DB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

551DB-69

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・マットの上を歩くだけで、特殊粘着剤がシューズに付いたチリやホコリを確実にとらえます
・複数の粘着フィルムを貼り合わせたマットですから1枚ずつはがして捨てることができます(剥離方式)
・アンダーマットは導電性に優れた特殊合成ゴムですので歩行時及び剥離時の静電気をアースします
・アンダーマットは台車の通過がスムーズにできるようにテーパーを付けてあります
・50枚積層のお徳用タイプです
【用途】
・クリーンルームの出入り口に

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
サイズ(mm)
600×900×5(幅×長さ×厚み)
色
ダークブルー
積層
50枚(1シート)
トラスココード
816-0219
質量(kg)
13.3
内容量
5枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト