ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ステンレスダストボックス 80L

通常単価(税別)
97,88675,235
税込単価
107,67582,759
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・袋を横から抜き取ることが出来、ゴミ交換が容易です。・キャスター付きで楽に移動ができます。・ス...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    80
  • JANコード
    4989999427721
  • トラスココード
    793-3371
  • 高さ(mm)
    813
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ナイロンウレタン車
  • 材質3
    キャスター金具:ステンレス
  • 外径(mm)
    492

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TSDB80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSDB80の仕様・寸法情報

容量(L)
80
JANコード
4989999427721
トラスココード
793-3371
高さ(mm)
813
質量(g)
10000.0
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
車輪:ナイロンウレタン車
材質3
キャスター金具:ステンレス
外径(mm)
492
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSDB80
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,88675,235
( 82,759 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋を横から抜き取ることが出来、ゴミ交換が容易です。
・キャスター付きで楽に移動ができます。
・ステンレス製なので丸洗い可能で清潔です。
・オールステンレスでクリーンルームにも適しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ステンレスダストボックス 80Lの型番TSDB80のページです。 型番TSDB80に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステンレスダストボックス 80Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ステンレスダストボックス 80L
収集用ゴミ箱
Rジョイント分別ボックス TRJ03A
ペーパーホルダー一体型ゴミ箱
パークくず入れ(角型)
折りたたみ式・ネット交換可能ゴミ置き場
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格97,88634,5402,02529,3519,54311,563
通常出荷日4日目2日目19日目1日目1日目1日目
容量(L)80650-34103450
JANコード49899994277214989999756005455041428884749899999392554989999042023-
トラスココード793-3371228-0256582-3723124-7351233-2566-
高さ(mm)813900610600680700
質量(g)10000.025000.01850.045005500.02550

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました