17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

高耐候性UVパレットカバー (#3400)

高耐候性UVパレットカバー (#3400)
通常単価(税別)
8,59610,074
税込単価
9,45611,081
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保...

詳細を確認
  • パレットは別売です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

TPUV-11A/TPUV-13A/TPUV-15A

高耐候性UVパレットカバー (#3400) 図面

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

適用パレットサイズ×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1150
1150
1100×1100
4989999476736
819-5253
1200.0
10
1個
1300
1300
1200×1200
4989999476743
819-5254
1400.0
10
1個
1500
1500
1400×1100
4989999476750
819-5255
1700.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,596
( 9,456 )
1日目
10,074
( 11,081 )
1日目
9,758
( 10,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。
・カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。
・本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
【用途】
・屋外でのパレット積載物の保護に。

ご注意

  • パレットは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高耐候性UVパレットカバー (#3400)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐候性UVパレットカバー (#3400)
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
TRUSCO 大物養生Cappie
パレット台車
パレット台車 ストッパー付
パレット台車 ハンドル付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,596-6,987 -863 -29,29579,52685,495
通常出荷日1日目1日目1日目25日目29日目20日目
商品タイプパレットカバーパレットカバーパレットカバー---
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---
その他その他その他---
高さ・厚み (mm)1300・0.261200----
材質2ベルト:ポリプロピレン(PP)ベルト:ポリプロピレン(PP)天然ゴム本体表面処理:粉体塗装キャスター金具:スチールキャスター金具:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト