17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パレットキャップ
エスコ
コンテナバッグカバー
吉野
ヘルメットラック
ミスミ
コンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入 TC-CAP

コンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:1日目

50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できるコンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入。【特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レインキャップ
  • その他
  • 色詳細
    半透明
  • JANコード
    4989999468359
  • トラスココード
    818-5193
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    ポリエチレン、天然ゴム
  • 仕様
    直径:630mm、厚さ:0.023mm

型番:

TC-CAP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入の詳細

使用例

使用例

パッケージ

パッケージ

コンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入の仕様

  • 色:半透明
  • 直径:630mm
  • 厚さ:0.023mm
  • 材質:ポリエチレン/天然ゴム
  • 質量:70g
  • 袋入数:5枚
  • 製造国:中国

TC-CAPの仕様・寸法情報

商品タイプ
レインキャップ
その他
色詳細
半透明
JANコード
4989999468359
トラスココード
818-5193
質量(g)
70
材質1
ポリエチレン、天然ゴム
仕様
直径:630mm、厚さ:0.023mm
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-CAP
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
1日目

詳細情報

基本情報

50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できるコンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入。
【特長】
・急な雨などから荷物が濡れるのを防ぐ製品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入の型番TC-CAPのページです。 型番TC-CAPに関する仕様情報を記載しております。
コンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ用レインキャップ Cappie 5枚入
ポンチョ
TRUSCO 携帯用EVAレインコート
ポリパンツ RF-22 ネイビー
キャプテンスター・サロペット ブルー
キャプテンスター・ジャケット ブルー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コクゴトオケミトオケミ
通常価格7603,730927892 -7,5347,421
通常出荷日1日目1日目2日目7日目6日目6日目
商品タイプレインキャップポンチョ-ボトムストップストップス
その他その他その他ネイビーブルーブルー
色詳細半透明OD乳白色---
JANコード498999946835949899993178174989999457032---
トラスココード818-5193479-1720856-6775---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト