17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,1004,759
税込単価
5,6105,235

【特長】・折りたたみコンテナの底に敷いて商品を保護するインナークッションです。...

詳細情報を確認する
  • ブルー
  • JANコード
    4989999478334
  • トラスココード
    819-9076
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    PVC、発泡ポリエチレンEPE
  • 横(mm)
    480
  • 厚さ(mm)
    5
  • 縦(mm)
    330

型番:

OIC-50L-10
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    OIC-50L-10の仕様・寸法情報

    ブルー
    JANコード
    4989999478334
    トラスココード
    819-9076
    質量(g)
    1000.0
    材質1
    PVC、発泡ポリエチレンEPE
    横(mm)
    480
    厚さ(mm)
    5
    縦(mm)
    330

    商品情報

    図面

    OIC-50L-10

    TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入 図面

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OIC-50L-10
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,1004,759
    ( 5,235 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみコンテナの底に敷いて商品を保護するインナークッションです。
    ・裏面に両面テープが付いているので、装着したまま折りたたむことができます。
    ・繰り返し使用できるので経済的です。
    【用途】
    ・オリコンなどの通い箱に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入の型番OIC-50L-10のページです。 型番OIC-50L-10に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入
    ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)
    α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
    折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ
    折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WF
    扉付折りたたみコンテナ台車セット
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格5,10014,2806,9652,0355,22038,821
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    ブルー透明透明ブルー-透明
    JANコード498999947833445504141321954989999715583498999936378445504142202294989999674750
    トラスココード819-9076384-7623509-4691751-1566257-8077509-4712
    質量(g)1000.045003050734.0001800.03050
    材質1PVC、発泡ポリエチレンEPEポリプロピレン(PP)--木材-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました