17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性折り畳みコンテナ 黒

導電性折り畳みコンテナ 黒

通常単価(税別)
5,0916,387特別価格
税込単価
5,6007,026特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します・帯電防止効果は永久的です・コンベヤライ...

詳細を確認
  • 仕様2
    ・JANコード:4989999477726・トラスココード:819-1374・質量:2.8kg
    【商品仕様】
    ・色:黒
    ・折りたたみ高さ(mm):86
    ・適合フタ(別売):CR-D2F-EA
    ・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下
    【材質/仕上】
    ・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

CR-S50-EA【商品仕様】
・容量(L):50
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:532×368×325
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:494×336×305
・JANコード:4989999477719
・トラスココード:819-1373
・質量:3.1kg
CR-S30-EA【商品仕様】
・容量(L):31
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:532×368×221
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:494×336×201
・容量違いでも積み重ね可能です。
・JANコード:4989999477733
・トラスココード:819-1375
・質量:2.5kg
CR-S40-EA【商品仕様】
・容量(L):41
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:532×368×272
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:494×336×252
・JANコード:4989999477726
・トラスココード:819-1374
・質量:2.8kg

図面

CR-S50-EA

TRUSCO 導電性折り畳みコンテナ 50L 黒 図面

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

RoHS?最小発注数量
・容量(L):31・外形寸法(mm)間口×奥行×高サ:532×368×221・有効内寸(mm)間口×奥行×高サ:494×336×201・容量違いでも積み重ね可能です。
10
2個
・容量(L):41・外形寸法(mm)間口×奥行×高サ:532×368×272・有効内寸(mm)間口×奥行×高サ:494×336×252
10
2個
・容量(L):50・外形寸法(mm)間口×奥行×高サ:532×368×325・有効内寸(mm)間口×奥行×高サ:494×336×305
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,091
( 5,600 )
1日目
6,3876,082
( 6,690 )
2日目
5,775
( 6,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します
・帯電防止効果は永久的です
・コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています
・フタも取り付け可能です
【用途】
・電子部品などの保管・輸送に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性折り畳みコンテナ 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性折り畳みコンテナ 黒
リス 導電性折りたたみコンテナーCB 黒
リス 導電性折りたたみコンテナーCF 黒
サンコー サンボックス#3(導電) 黒
サンコー サンボックス#2(導電) 黒
サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒
メーカートラスコ中山岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業三甲三甲三甲
通常価格5,091-8,025 -12,246 -2,6602,8886,587
通常出荷日1日目〜7日目7日目8日目8日目1日目
仕様2・JANコード:4989999477726・トラスココード:819-1374・質量:2.8kg
【商品仕様】
・色:黒
・折りたたみ高さ(mm):86
・適合フタ(別売):CR-D2F-EA
・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト