17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

介錯ロープ TKRシリーズ

介錯ロープ TKRシリーズ

通常単価(税別)
5,1336,188特別価格
税込単価
5,6466,807特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・介錯ロープの使用時に3m離れられるように黄色のテープで目印を付けています・フックとロープはア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    介錯ロープ
  • 径(mm)
    12
  • 材質1
    フック:メッキ・ステンレス・ロープ:ポリエステル
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TKR-3M5/TKR-5M/TKR-7M/TKR-10M

介錯ロープ TKRシリーズ 図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
3.5
818-7029
4989999467512
575.000
1個
5
818-7030
4989999467529
650
1個
7
818-7031
4989999467536
750
1個
10
818-7032
4989999467543
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1434,799
( 5,279 )
1日目
5,133
( 5,646 )
1日目
6,1375,728
( 6,301 )
1日目
6,188
( 6,807 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・介錯ロープの使用時に3m離れられるように黄色のテープで目印を付けています
・フックとロープはアイスプライス加工で接合しています
【用途】
・玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

介錯ロープ TKRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
介錯ロープ TKRシリーズ
ポリエステルスリング(両端アイ形)
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm
化学薬品用ベルトスリング(JIS1等級・両端アイ形) ベルト幅:
ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,133-1,780 -11,451 -2,223 -1,572 -11,031 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他ベルトスリングベルトスリングベルトスリング-ベルトスリング
詳細タイプ介錯ロープ-両端アイ形--両端アイ形
径(mm)12-----
材質1フック:メッキ・ステンレス・ロープ:ポリエステルポリエステル超高強力ポリエステルポリプロピレン-超高強力ポリエステル
---オレンジ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト