17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナラック(片面タイプ・卓上型) 枠のみ UJ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンテナラック(片面タイプ・卓上型) 枠のみ UJ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UJ-421-S

2023年01月に販売終了となりました。

【特長】
・各種工具部品の集中管理に。
・コンテナの色は3色、大小の大きさによって部品の仕分けが便利。
・T-2コンテナ2kg、T-5コンテナ5kgまで使用できます。
・コンテナの色を変更する場合、枠のみとコンテナの色をお選び下さい。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
507-9268
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4989999625516
質量(g)
10000.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト