17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

UPR-L1407
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UPR-L1407の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UPR-L1407
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,72844,384
( 48,822 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。
・ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。
・ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):430
・高さ(mm):1435
・最大積載量(kg/台):80
・棚段数(段):7
・組立目安:1人30分
・トラスココード:393-2991
【材質/仕上】
・本体:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO UPRラック片面 H1450 棚受7個付の型番UPR-L1407のページです。 型番UPR-L1407に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO UPRラック片面 H1450 棚受7個付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO UPRラック片面 H1450 棚受7個付
TRUSCO UPRラック片面 H1000 棚受4個付
TRUSCO UPRラック片面 H1900 棚受9個付
棚フック
パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)
パンチングパネルラック パネリーナ TUR-7シリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,72835,19263,8592,285 -65,054 -13,911 -
通常出荷日4日目2日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト