17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セット FLW-G75SET
  • フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セット

フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セット【4個入り】

通常単価(税別)
1,062
税込単価
1,168
通常出荷日:1日目

【特長】許容荷重が61.2kgfのフレックスワゴン用キャスターセット(ゴム車)です。

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フレックスワゴン用Φ75ゴム車セット
  • ねじ
    M12
  • JANコード
    4989999127638
  • トラスココード
    393-2851
  • 質量(g) (g)
    1500
  • 材質1
    車輪:ゴム
  • 許容荷重(kgf)
    61.2
  • 軸長(mm)
    35
  • 車輪径(mm)
    75
  • 車輪幅(mm)
    25
  • 取付高(mm)
    97
  • ねじピッチ(mm)
    1.75

型番:

FLW-G75SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

製品特長・仕様

外観図

フレックスワゴン用φ75(車輪径75mm)ゴム車セットの製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • ねじ:M12
  • 軸長:35mm
  • 車輪幅:25mm
  • ねじピッチ:1.75
  • 車輪径:75mm
  • 許容荷重:61.2kgf
  • 取付高:97mm
  • 75φ(直径75mm)ゴムキャスター
  • 適合支柱径:25.4mm
  • 質量:1.5kg

図面

FLW-G75SET

フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セット 図面

FLW-G75SETの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
フレックスワゴン用Φ75ゴム車セット
ねじ
M12
JANコード
4989999127638
トラスココード
393-2851
質量(g)(g)
1500
材質1
車輪:ゴム
許容荷重(kgf)
61.2
軸長(mm)
35
車輪径(mm)
75
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
97
ねじピッチ(mm)
1.75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLW-G75SET
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
許容荷重が61.2kgfのフレックスワゴン用キャスターセット(ゴム車)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セットの型番FLW-G75SETのページです。 型番FLW-G75SETに関する仕様情報を記載しております。
フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレックスワゴン用φ75(車輪軽75mm)ゴム車セット
イーグルワゴン (深型棚板3段)
フェニックスワゴン (車輪ストッパー付) 四輪用車輪ストッパータイプ
フェニックスワゴン (車輪ストッパー付)
フェニックスワゴン 用ストッパー 二輪用車輪ストッパー
トラスコ中山 フェニックスワゴン用仕切板セット ホワイト/ヤンググリーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,06242,146 -37,634 -32,862 -8,373 -2,773 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
その他オプション---オプションオプション
詳細タイプフレックスワゴン用Φ75ゴム車セット---フェニックスワゴン用ストッパー-
ねじM12-----
JANコード4989999127638-----
トラスココード393-2851-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト