17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ
  • 小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

通常単価(税別)
366437
税込単価
403481
通常出荷日:1日目

【特長】・車輪ホイル部はスタイリッシュな緑色です。・省音タイプです。【材質】・金具:スチール・車輪:静...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    省音固定G付きキャスター
  • 質量(g)
    145
  • 材質1
    金具:スチール
  • 材質2
    車輪:静音エラストマー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TYER-75ELGB-WC-LGN

小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ TYER-75ELGB-WC-LGN図面

TYER-75ELGB-WC-OW

小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ TYER-75ELGB-WC-OW図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ライトグリーン
4989999473940
819-1143
2個
オフホワイト
4989999473933
819-1142
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437
( 481 )
1日目
366
( 403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪ホイル部はスタイリッシュな緑色です。
・省音タイプです。
【材質】
・金具:スチール
・車輪:静音エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ
小型樹脂製運搬車"こまわり君"(折りたたみ式収納BOX付・省音タイプ) ストッパー付
プレス製運搬車 ハイグレード省音運搬車 (固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山カナツートラスコ中山トラスコ中山
通常価格366-11,14332,658 -30,75435,45229,108
通常出荷日1日目1日目8日目5日目4日目4日目
本体/オプションオプション-本体-本体本体
詳細タイプ省音固定G付きキャスター-----
質量(g)1455400--1200010000
材質1金具:スチール収納ボックス表面:エステル織物+撥水加工、収納ボックス裏面:塩ビコーティングマット:脱塩ビ樹脂-荷台:スチール荷台:スチール
材質2車輪:静音エラストマー荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドル:スチール(粉体塗装)-ハンドル:スチールハンドル:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト