17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット

通常単価(税別)
355
税込単価
391
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合台車:OH-3用・JANコード:4989999417302・トラスココード:782-...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 適合台車機種
    OH-3用
  • JANコード
    4989999417302
  • トラスココード
    782-9191
  • 質量(g)
    140

型番:

LSP-BTWS10X25
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSP-BTWS10X25の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
適合台車機種
OH-3用
JANコード
4989999417302
トラスココード
782-9191
質量(g)
140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LSP-BTWS10X25
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355
( 391 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合台車:OH-3用
・JANコード:4989999417302
・トラスココード:782-9191
・質量:140g
【セット内容/付属品】
・M10×25ボルト、スプリングワッシャー、ワッシャー各4個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセットの型番LSP-BTWS10X25のページです。 型番LSP-BTWS10X25に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット
鋼鉄製運搬車ストッパー用ボルトワッシャーセット
鋼鉄製運搬車
台車用ストッパー プレス製運搬車 用ストッパー
鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ
台車用ストッパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格355330 -62,388 -13,07646,510 -4,819
通常出荷日4日目1日目4日目1日目2日目〜1日目
本体/オプションオプションオプション本体オプション本体オプション
適合台車機種OH-3用-----
JANコード4989999417302--4989999691108--
トラスココード782-9191--287-1220--
質量(g)140-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト