17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KTC マグネットクリーナー

通常単価(税別)
9,1458,873
税込単価
10,0609,760
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。・キャスター付きで...

詳細を確認

型番:

VK-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VK-400の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
5.88
全長(mm)
720~1035
商品タイプ
マグネットクリーナー
頭部径(mm)
95
トラスココード
807-0912
頭部幅(mm)
398
JANコード
4989433753218
質量(g)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VK-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1458,873
( 9,760 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。
・キャスター付きでスムーズに作業できます。
・ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで回収した切り粉などを安全に除去できます。
・ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
【用途】
・整備用補助用具
【商品仕様】
・吸着力(g):600
・頭部幅X頭部径X全長(mm):398X95X720~1035
・JANコード:4989433753218
・トラスココード:807-0912
・質量:1500g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTC マグネットクリーナーの型番VK-400のページです。 型番VK-400に関する仕様情報を記載しております。
KTC マグネットクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC マグネットクリーナー
ワークシート
ボールジョイントロックナットレンチセット
フィルタオイルキャッチャー
ボールジョイントブーツインサーターセット
シールディスペンサカプラ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格9,1458,09310,5274,17135,3082,093
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
マグネット吸着力(N)5.88-----
全長(mm)720~1035-----
商品タイプマグネットクリーナー-----
トラスココード807-0912-----
頭部径(mm)95-----

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト