17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

通常単価(税別)
74,578
税込単価
82,036
通常出荷日:1日目

【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。・フローコントロールコック付きで、カラ打...

詳細を確認

    型番:

    3-7065-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-7065-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-7065-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    74,578
    ( 82,036 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。
    ・フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
    【商品仕様】
    ・型番:530.001FC
    ・容量(mL):0.1~1
    ・最小可変容量(mL):0.02
    ・標準取付口径:GL-45
    ・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコートガラス(530モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
    ・精度:最大容量設定時<±0.6%
    ・再現性:最大容量設定時<0.17%(1・2・5mLタイプ)、<0.1%(5・10mLタイプ)
    ・オートクレーブ可:121℃
    ・付属品:吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、フローコントロールコック、変換アダプ-32・GL-38・GL-40)、分注容量調整つまみ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mLの型番3-7065-05のページです。 型番3-7065-05に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL
    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL
    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL
    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL
    ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL
    キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL
    メーカーアズワンニッコー・ハンセンアズワンアズワンニッコー・ハンセンアズワン
    通常価格74,57874,57861,54461,54461,54458,604
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング