ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。
・鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。
・省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
【商品仕様】
・型番:FCS-280
・仕様:4℃固定タイプ
・温度設定範囲:4℃固定
・対流方式:自然対流方式(5面冷却)
・冷却加熱装置:ペルチェ素子
・設定温度:-
・温度分布精度:±1℃
・温度調節精度:±1℃
・材質:本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
・電源:AC100V 50/60Hz
・電源コード長:2m(2Pプラグ)
・安全装置:過電流保護ヒューズ
・内容量:28L
・外寸法:420×413×485mm
・内寸法:329×219×369mm
・重量:13.5kg
・付属品:棚板×2枚
・消費電力:75W

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

アズワン
スペースドライ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京技術研究所
リボンヒーター 1000~3000mm
5通常価格(税別):4,661円~

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):16,700円~

アズワン
ECウォーターバススターラー
0通常価格(税別):63,000円~

東京硝子器械
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
0通常価格(税別):84,739円~

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~