17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブローテーター MXシリーズ

通常単価(税別)
58,413105,356
税込単価
64,254115,892
通常出荷日:1日目

【特長】・様々なホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。・デジタル表示で回転数と時間の設定が...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 回転数(rpm)

  • 長さ(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • 付属

  • 傾斜角

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

回転数

(rpm)

長さ

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

消費電力

(W)

付属

傾斜角

タイマー

表示

最小発注数量
MAX約80
220
300
310
20
ホルダー:1.5mLマイクロチューブ用12×3個 15mL・50mL遠沈管用各12個
-
-
目盛(アナログ)
1個
10~70
210
280
300
40
ホルダー:15mL遠沈管用×1(16本用)
0~90°
1~1199分
液晶(デジタル)
1個
10~70
510
220
260
40
ホルダー:15mL遠沈管用×1(24本用)
-
1~1199分
液晶(デジタル)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,413
( 64,254 )
1日目
91,747
( 100,922 )
1日目
105,356
( 115,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なホルダーがありますので、多くの用途に使用できます。
・デジタル表示で回転数と時間の設定が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブローテーター MXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブローテーター MXシリーズ
チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mm
撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J
デジタルパックテスト DPM2シリーズ
UVトランスイルミネーター CIシリーズ
カップサンプラー80 SS-CSS100
メーカーアズワンDLAB東京硝子器械アズワンケニス東京硝子器械
通常価格58,413-58,413143,60939,004144,239 -111,363
通常出荷日1日目1日目6日目1日目〜7日目〜5日目
商品タイプローテーター-----
電源(V)AC100~240V 50/60Hz-----
モーターブラシモーター-----
適用本体-----
防塵・防水IP21-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローテーターカテゴリの売れ筋ランキング