ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

広口角瓶

広口角瓶 3-6983-03
通常単価(税別)
77
税込単価
85
通常出荷日:1日目

各種の用途に使用できる広口角瓶です。キャップは付属しないので、使用目的に応じて別途ご用意ください。【特...

詳細を確認
  • キャップは付属しません。

型番:

3-6983-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6983-03の仕様・寸法情報

褐色
底×高さ×口径×キャップ径(mm)
59.5×59.5×87×φ41×φ50
容量(mL)
200
商品詳細種別
褐色 200mL
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
-
-

商品情報

【広口角瓶】

  • 色:褐色

型番リスト

表示件数
型番
3-6983-03

底×高さ×口径×キャップ径

(mm)

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
褐色
59.5×59.5×87×φ41×φ50
200
褐色 200mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77
( 85 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種の用途に使用できる広口角瓶です。
キャップは付属しないので、使用目的に応じて別途ご用意ください。
【特長】
・光による内容物の劣化を防ぐ褐色。
【仕様】
・材質:ポリ塩化ビニル(PVC)
・色:褐色

ご注意

  • キャップは付属しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口角瓶の型番3-6983-03のページです。 型番3-6983-03に関する仕様情報を記載しております。
広口角瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口角瓶
強化瓶
アイボーイ角瓶
大型瓶(PFA製)
BB型広口瓶
角型手提瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7713,380 -6,821 -75,852 -4,8352,071
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質PVC(ポリ塩化ビニル)本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、キャップシール部:TPE(熱可塑性エラストマー)本体・フタ/PE(ポリエチレン)本体・外栓:PFA(ふっ素樹脂)、中栓:PTFE(ふっ素樹脂)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト