17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度電鋳ふるい (ニッケルフィルター)

通常単価(税別)
105,818113,813
税込単価
116,400125,194
通常出荷日:1日目~26日目

【特長】・X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。・メッシュ部...

詳細を確認
  • 穴形状
  • 付属品
    検査証明書
  • 材質
    フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ピッチ(μm)

  • フレーム規格

  • 開口寸法(μm)

  • 外高(mm)

  • 型番

  • 穴径交差

  • 内径(φmm)

  • 内高(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

ピッチ

(μm)

フレーム規格

開口寸法

(μm)

外高

(mm)

型番

穴径交差

内径

(φmm)

内高

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
21
JIS Z8801-1(φ75mm)準拠
10
26
S10H30(JIS)
±0.5μm
75
20
(ニッケルフィルター) (JIS) 開口寸法 10μm ピッチ 21μm
1個
21
ASTM E11(φ76mm)準拠
11
33
S11H30(ASTM)
±0.5μm
76
27
(ニッケルフィルター) (ASTM) 開口寸法 11μm ピッチ 21μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,813
( 125,194 )
1日目
105,818
( 116,400 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。
・メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。
・高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。
・全数検査証明書付きで安心して使用できます。
【共通仕様】
・商品区分:ふるい
・材質:ステンレス(SUS304),ニッケル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電鋳ふるい (ニッケルフィルター) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度電鋳ふるい (ニッケルフィルター)
ステンレスふるい 250×60
ステンレスふるい 450×100
ステンレスふるい 350×100
木枠ふるい
TS ステンレス試験用ふるい Φ200
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格105,818-18,01134,270 -23,23526,362 -14,600 -
通常出荷日1日目〜15日目11日目〜9日目〜1日目〜19日目
穴形状-----
付属品検査証明書-----
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)枠:ステンレス(SUS304)--

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング