ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズ

VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズ 3-6758-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
100,721
税込単価
110,793
通常出荷日:1日目

【特長】・強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です・タコジェネレーターによ...

詳細を確認

型番:

3-6758-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6758-03の仕様・寸法情報

タイプ
デジタルタイプ
モーター出力
40W
回転数
60~1350rpm
撹拌容量
70L
型番
VPS-300SD
最大消費電力
70W
磁石/強度(T)
ネオジム/0.46
重量
9.7kg
天板サイズ
300×300mm
電源
AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
本体サイズ
300×300(310)×165mm(( )内は突起部含む)
商品詳細種別
(SUS天板)デジタルタイプ 300×300mm
材質
SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)
モーター
インダクションモーター

商品情報

【特長】
・強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です
・タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます
・低回転域でも安定した回転を実現します
・サポートロッドオプションが使用可能です
・ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています

型番リスト

表示件数
型番
3-6758-033-6758-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,721
( 110,793 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です
・タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます
・低回転域でも安定した回転を実現します
・サポートロッドオプションが使用可能です
・ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズの型番3-6758-03のページです。 型番3-6758-03に関する仕様情報を記載しております。
VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズ
SUS撹拌棒
ミニスターラー NMSシリーズ
マグネスター 050620シリーズ
CTFE撹拌ロッド F-4020シリーズ
TSK SUS試験フルイ内径75XH20 150μm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京スクリーン
通常価格100,7217,60010,800 -28,8889006,832
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目4日目
タイプデジタルタイプ-----
モーター出力40W-----
回転数60~1350rpm-----
撹拌容量70L-----
型番VPS-300SD-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング