17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ECプランレンズ生物顕微鏡

通常単価(税別)
19,800146,246
税込単価
21,780160,871
通常出荷日:1日目

【特長】・顕微鏡に新たなシリーズが登場! 鮮明さと高解像度を体感してください!・研究・実習用の耐久性に...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • 仕様

    • 重量(g)

    • 総合倍率

    • 接眼レンズ

    • 照明

    • 対物レンズ

    • 型番

    • 照明電源

    • 光学系

    • コンデンサ

    • 焦点調節

    • 鏡筒形式

    • 眼幅調節範囲

    • XYステージ

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    仕様

    重量

    (g)

    総合倍率

    接眼レンズ

    照明

    対物レンズ

    型番

    照明電源

    光学系

    コンデンサ

    焦点調節

    鏡筒形式

    眼幅調節範囲

    XYステージ

    商品詳細種別

    最小発注数量
    本体/210×410×415mm、ステージ/175×140mm
    双眼
    約7.2kg
    40~1000×
    10倍(視野数20)
    3W LEDケーラー照明
    ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
    MP38B
    AC100~240V 50/60Hz
    無限遠色補正(CCIS(R))
    ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
    一軸粗微動方式
    傾斜角30°
    55~75mm
    移動距離/左右76mm 前後50mm、スライド2枚保持
    双眼 40~1000×
    1個
    本体/210×410×415mm、ステージ/175×140mm
    三眼
    約7.2kg
    40~1000×
    10倍(視野数20)
    3W LEDケーラー照明
    ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
    MP38T
    AC100~240V 50/60Hz
    無限遠色補正(CCIS(R))
    ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
    一軸粗微動方式
    傾斜角30°
    55~75mm
    移動距離/左右76mm 前後50mm、スライド2枚保持
    三眼 40~1000×
    1個
    -
    Cマウントアダプタ 1/2”
    -
    0.5×
    -
    -
    -
    CCM05X
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Cマウントアダプタ 1/2”
    1個
    -
    Cマウントアダプタ 2/3”
    -
    0.65×
    -
    -
    -
    CCM065X
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Cマウントアダプタ 2/3”
    1個
    -
    Cマウントアダプタ レンズなし
    -
    -
    -
    -
    CCM1X
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Cマウントアダプタ レンズなし
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    137,186
    ( 150,905 )
    1日目
    146,246
    ( 160,871 )
    1日目
    19,800
    ( 21,780 )
    1日目
    19,800
    ( 21,780 )
    1日目
    19,800
    ( 21,780 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・顕微鏡に新たなシリーズが登場! 鮮明さと高解像度を体感してください!
    ・研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
    ・新開発のECプランレンズ
    ・高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
    ・耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
    ・左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
    ・表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ECプランレンズ生物顕微鏡のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ECプランレンズ生物顕微鏡
    LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ
    プラノレンズ生物顕微鏡
    充電式生物顕微鏡
    生物顕微鏡E-110
    生物顕微鏡・金属顕微鏡用オプション品
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格19,800-83,979 -5,720 -33,556 -59,2613,450 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング