17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

顕微鏡用高速通信デジタルカメラ(USB3.0) PCMシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

顕微鏡用高速通信デジタルカメラ(USB3.0) PCMシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6691-01

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。
・色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
・日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます(画像処理、画像計測)。
・Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
・接眼鏡筒用アダプターと組み合わせて使用することで、接眼鏡筒φ23.2mm及びφ30.0mmに接続することが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

画素数
300万画素
重量(g)
250g
インターフェース
USB3.0(USB2.0も使用可能ですが、本来の性能を発揮できません)
対応OS
Windows(R)7、8、10
型番
PCM300
本体サイズ
81×129×48mm
マウント
Cマウント φ23.2mm・φ30.0mm
フレームレート
2048×1536@12fps、1024×768@30fps、512×384@50fps(動作環境によって変動します。)
撮影素子
1/2”
ピクセルサイズ
3.2μm×3.2μm
データフォーマット
BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
イメージングエリア
6.55mm×4.92mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト