17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DCダイヤフラムポンプ DSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DCダイヤフラムポンプ DSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-9573-13

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
流量範囲(ml/min)
-
サイズ(mm)
Φ27×61.8(突起部除く)
仕様
EPDM空気・液体用
最高圧力(kPa以上)
80
質量(g)
60
真空到達度(kPa)
-45
定格電圧
12V
接続口
外径Φ4×8mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト