17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PFAボトル 酸洗浄パック ACPFAシリーズ

PFAボトル 酸洗浄パック ACPFAシリーズ
通常単価(税別)
7,31526,315
税込単価
8,04728,947
通常出荷日:1日目

【特長】・酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:ACPFA20-W
  • タイプ:W・広口タイプ
  • 容量(mL):20
  • 胴径×高さ(mm):Φ28×61
  • 口径:Φ16
  • 材質:高純度PFA
  • 目盛なし

 

  • 型番:ACPFA50-W
  • タイプ:W・広口タイプ
  • 容量(mL):500
  • 胴径×高さ(mm):Φ73×170
  • 口径:Φ45
  • 材質:高純度PFA
  • 目盛あり

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

胴径

(mm)

口径

(φmm)

タイプ

型番

容量

(mL)

商品詳細種別

目盛

最小発注数量
61
28
16
W・広口タイプ
ACPFA20-W
20
酸洗浄パック 広口タイプ 20mL
なし
1個
170
73
45
W・広口タイプ
ACPFA-500-W
500
酸洗浄パック 広口タイプ 500mL
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,315
( 8,047 )
1日目
26,315
( 28,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します
・キャップは中栓無しでもモレない構造です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAボトル 酸洗浄パック ACPFAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAボトル 酸洗浄パック ACPFAシリーズ
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ
ガス洗浄瓶(PP製)
トラップボトル F19917シリーズ
パッククリーン 中フタ付
PFAポット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,315-18,3003,500 -67,86416,877 -4,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質高純度PFAPFA本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン本体/PP、チューブ/PVC本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)PFA(ふっ素樹脂)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト