17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロッキングミキサー

通常単価(税別)
112,430133,045
税込単価
123,673146,350
通常出荷日:1日目

【特長】・DCモーターの採用で低速安定性に優れています。・セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 傾斜角度

  • 型番

  • 使用周囲温度

  • 重量

  • 振盪速度

  • 振盪台寸法

  • 耐荷重

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

傾斜角度

型番

使用周囲温度

重量

振盪速度

振盪台寸法

耐荷重

商品詳細種別

タイマー

最小発注数量
290×210×167
±7°
RM-80
80℃以下(乾気)
6.0kg
12~55rpm(6段階)
内寸法/260×200mm、外寸法/290×200mm
5.0kg
(振盪台260×200mm)
-
1個
330×300×220
±9°
RM-300
65℃以下(乾気)
8.2kg
0~70rpm(ボリューム無段階可変式)
内寸法/300×300mm、外寸法/330×300mm
10.0kg
(振盪台300×300mm)
0~180分
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,430
( 123,673 )
1日目
133,045
( 146,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
・セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています(RM-300のみ)。
・ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングミキサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングミキサー
オートミキサー
デジタルマイクロプレートシェーカー
インテリミキサー
モルタルミキサー
エアーミキサー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワントンボ工業アズワン
通常価格112,430-93,361137,69711,600 -293,2745,830 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜8日目8日目〜
商品タイプ振盪器ミキサー振盪器-ミキサー-
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)100AC120-100-
振盪方式上下-施回方式---
電源コード1.8m(3Pプラグ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング