17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水・防塵デジタル台はかり HVシリーズ

通常単価(税別)
63,004106,479
税込単価
69,304117,127
通常出荷日:1日目~8日目

計量値の比較結果を表示するコンパレータ機能や、複数計量値の加算機能等の機能を搭載しています。

  • 表示
    バックライト液晶表示
  • 計量皿材質
    ステンレス(SUS430)
  • 足高アジャスト範囲
    約10mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 計量皿サイズ(mm)

  • サイズ

  • 電源

  • 秤量(kg)

  • 本体重量

  • 最小表示(kg)

  • 最大計測数(個)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

秤量

(g)

最小表示

(mg)

計量皿サイズ

(mm)

サイズ

電源

秤量

(kg)

本体重量

最小表示

(kg)

最大計測数

(個)

商品詳細種別

直線性

防塵・防水

最小発注数量
デジタル台はかり
15000/30000/60000
5000/10000/20000
330×424
330×640×750mm
ACアダプター(付属)または単1乾電池×4本
-
約11kg
-
120000
-
±20g
計量部 IP65
1個
デジタル台はかり
60000/150000/220000
20000/50000/100000
390×530
390×746×750mm
ACアダプター(付属)
-
約17kg
-
110000
内蔵プリンタ付き
±100g
計量部 IP65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,004
( 69,304 )
1日目
106,479
( 117,127 )
8日目

詳細情報

基本情報

計量値の比較結果を表示するコンパレータ機能や、複数計量値の加算機能等の機能を搭載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水・防塵デジタル台はかり HVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水・防塵デジタル台はかり HVシリーズ
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP
デジタルはかり V2000Wシリーズ
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格63,004-47,110 -136,035 -169,565150,40536,119
通常出荷日1日目〜2日目8日目〜19日目19日目1日目〜
表示バックライト液晶表示-バックライト付7セグメント液晶表示、文字高26mm/3色5段コンパレータLEDバックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDバックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED-
計量皿材質ステンレス(SUS430)-SUS430SUS430SUS430ステンレス
足高アジャスト範囲約10mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング