ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン エコノミーホットプレート |
|
アズワン ハイパワープログラムホットプレート |
|
アズワン セラミックホットプレート |
|
アズワン ホットプレート 300℃タイプ |
|
アズワン ホットプレート 200℃タイプ |
|
アズワン ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ |
|
東京硝子器械 低温ホットプレート NCP-2215 |
【仕様】・温度制御方式:マイコン式PID制御・温度分布幅:4℃(室内環境25℃、200℃設定時)・天板...
詳細を確認| 型番 | 1-4601-31 | 1-4601-32 | 1-4601-41 | 1-4601-42 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー型式 | ND-1A | ND-2A | ND-3LA | ND-3HA |
| プレートサイズ | 170×170mm | 250×250mm | 400×300mm | |
| 温度設定範囲 | 室温+10~350℃ | 室温+10~300℃ | 室温+10~350℃ | |
| 温度設定 | デジタル入力式 | |||
| 温度分布幅 | 4℃※ | |||
| 温度制御方式 | マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 | |||
| 温度表示方式 | LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) | |||
| 内部温度センサー | K熱電対 | |||
| 安全装置 | 自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・ 異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ | |||
| ヒーター容量 | 680W | 1,000W | 1,430W | 1,890W |
| 付加機能 | タイマー機能:測定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ・リピート回数/最大9999回、 設定分解能/温度0.1℃・時間1分、通信機能:PC出力(USB)、外部温度センサー対応、上下限温度警報、アラーム信号出力、 設定値メモリー機能、キーロック機能、オートチューニング機能 | |||
| 天板材質 | アルミニウム(セラミックコーティング) | |||
| 対応OS | Windows®7/8/10(32・64bit) | |||
| サイズ | 240×280×101mm | 320×360×101mm | 470×410×101mm | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 20A | |||
| 電源コード長 | 約2m | 約1.4m | ||
| プラグ形状 | ![]() | ![]() | ||
※温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。
※ND-3HAは100V/20A仕様です。プラグ形状も異なります。設置の際はご注意ください。
【仕様】
・温度制御方式:マイコン式PID制御
・温度分布幅:4℃(室内環境25℃、200℃設定時)
・天板材質:アルミニウム(セラミックコーティング)
・内部温度センサー:K熱電対
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ
0通常価格(税別):59,124円~

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

東京硝子器械
投込みヒーター LYFシリーズ
0通常価格(税別):38,977円~

八光電機
八光 カートリッジヒーター
0通常価格(税別):4,300円~

八光電機
八光 シリコンラバーヒーター
0通常価格(税別):7,785円~

八光電機
八光 ステンレスウォーター加熱ユニット
0通常価格(税別):142,169円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~