17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度調節器 TCシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル温度調節器 TCシリーズ

販売終了

型番

1-4597-21

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。
・4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。
・ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。
・マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
・プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
温度調節器・コントローラ
制御方式
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
入力方式
熱電対
表示温度範囲(℃)
-20.0~500.0
サイズ(mm)
147×150×112
センサー
K熱電対(標準)・Pt100Ω(オプション)
タイマー機能
設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能
プログラム機能
-
安全機能
自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
電源
AC100V(50/60Hz)、制御出力(3P AC100V MAX12A)
付加機能
-
付属品
K熱電対(Φ4.0×200mm)1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト