17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイプレッシャージャッキ

通常単価(税別)
304,758
税込単価
335,234
通常出荷日:1日目

【特長】・油圧で作動するので加重が容易です。・メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機とし...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-1187-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-1187-02の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ラボジャッキ
    間口(mm)
    320
    奥行(mm)
    380
    高さ(mm)
    480
    サイズ(mm)
    -
    ストローク
    0~110mm
    プレートサイズ(有効幅)
    200×150mm
    プレート加重
    0~5t
    圧力計
    0~5t(遺留針付き)
    型番
    J-5
    重量
    35kg
    電源
    無し

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 間口(mm)

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • サイズ(mm)

    • ストローク

    • プレートサイズ(有効幅)

    • プレート加重

    • 圧力計

    • 型番

    • 重量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    1-1187-021-1187-02

    商品タイプ

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    サイズ

    (mm)

    ストローク

    プレートサイズ(有効幅)

    プレート加重

    圧力計

    型番

    重量

    電源

    最小発注数量
    ラボジャッキ
    320
    380
    480
    -
    0~110mm
    200×150mm
    0~5t
    0~5t(遺留針付き)
    J-5
    35kg
    無し
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    304,758
    ( 335,234 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油圧で作動するので加重が容易です。
    ・メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。
    ・(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイプレッシャージャッキの型番1-1187-02のページです。 型番1-1187-02に関する仕様情報を記載しております。
    ハイプレッシャージャッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイプレッシャージャッキ
    ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)
    ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式 SUS304製(上下板)
    東京硝子器械 ラボジャッキ 200角 ラチェット式
    ラボラトリージャッキ ラチェット式 150 <0402-115>
    ジャッキ ノブ式 上下ステン
    メーカーアズワントラスコ中山東京硝子器械東京硝子器械クライミング東京硝子器械
    通常価格304,75835,120 -15,108 -16,24951,21013,273 -
    通常出荷日1日目1日目6日目〜9日目15日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング