ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

pH計(ラックトップ)用センサー・電極

pH計(ラックトップ)用センサー・電極 1-054-16
通常単価(税別)
27,037
税込単価
29,741
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。・比較電極部は銀イオントラップ...

詳細を確認

型番:

1-054-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-054-16の仕様・寸法情報

仕様
ガラスpH電極
液絡部構造
シングルジャンクション
温度センサー内蔵
先端部長さ(mm)
φ12×120
全長(mm)
φ12×120
測定範囲(pH)
0~14
測定範囲(温度)
-5~+100℃
商品詳細種別
(ラックトップ) ガラスpH電極
内部液
3MKCl
液絡部材質
セラミック

商品情報

【特長】
・耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。
・比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。
・鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。

型番リスト

表示件数
型番
1-054-161-054-16

仕様

液絡部構造

温度センサー内蔵

先端部長さ

(mm)

全長

(mm)

測定範囲(温度)

商品詳細種別

液絡部材質

最小発注数量
ガラスpH電極
シングルジャンクション
φ12×120
φ12×120
-5~+100℃
(ラックトップ) ガラスpH電極
セラミック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,037
( 29,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。
・比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。
・鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH計(ラックトップ)用センサー・電極の型番1-054-16のページです。 型番1-054-16に関する仕様情報を記載しております。
pH計(ラックトップ)用センサー・電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH計(ラックトップ)用センサー・電極
HORIBA pHメーター用 pH電極
ポケットタイプpH計
pH計交換用センサー用電極
防水pH計(センサーなし)
カスタム pHセンサー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンカスタムカスタム
通常価格27,03736,300 -6,840 -6,30014,4635,500 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目15日目6日目4日目〜
測定範囲(pH)0~14-----
内部液3MKCl#300KCl(無補充型)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト