17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラファインバブル発生装置FZ1N-10 3-7354-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウルトラファインバブル発生装置FZ1N-10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-7354-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ウルトラファインバブルを高濃度に生成します。
・空気以外にも各種気体を吸引可能な吸引口を装備しています。
・タイマー運転など各種制御をタッチパネルで設定可能です。
・圧力値などの条件をイベントごとにロギング可能です。
【商品仕様】
・型番:FZ1N-10
・サイズ(mm):600×600×1110
・液流量:16.6L/min
・電源:AC100V 50/60Hz 1.5kVA
・使用周囲温度:0~40℃※1
・使用水:清水0~45℃※1
・※屋内専用
・※ホース・工具は含みません。
・※1 ただし氷結しないこと。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト