ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています
・300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です
・天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です
・シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます
【商品仕様】
・型番:EcoStir
・表示:アナログ
・回転数(rpm):300~2000
・天板:Φ120mm
・サイズ:150×145×50mm
・天板材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)
・モーター:ブラシレスモーター
・消費電力:7.2W
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・攪拌容量:1.5L
・最大攪拌子サイズ:40mm
・防塵・防水:IP21
・重量:300g
・付属品:サポートロッド、クランプ

アズワン
スターラー用サポートロッド

トラスコ中山
霧状スプレーボトル(置き型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
スタンド アジャスター付
5通常価格(税別):17,253円~

アズワン
スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm
0通常価格(税別):133,459円~

東京スクリーン
TSK SUS試験フルイ内径200XH60 180μm
0通常価格(税別):14,600円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
0通常価格(税別):21,600円

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

住友電工ハードメタル
板素材
4通常価格(税別):5,780円~