17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート 200℃タイプ

通常単価(税別)
91,400
税込単価
100,540
通常出荷日:1日目

【仕様】・センサー:Pt100Ω・最高温度(℃):200・天板材質:アルミ合金(アルマイト処理)

詳細を確認
  • センサーコード長
    1.5m(先端R3.5圧着端子)
  • 電源コード
    1.5m(先端R3.5圧着端子)
  • 最高温度 (℃)
    200
  • 天板材質
    アルミ合金(アルマイト処理)
  • センサー
    Pt100Ω

型番:

3-7074-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7074-26の仕様・寸法情報

仕様
超薄型
プレートサイズ(mm)
100×100
センサーコード長
1.5m(先端R3.5圧着端子)
重量(kg)
0.3
電源コード
1.5m(先端R3.5圧着端子)
電源電圧/電気容量
AC100V/200W
本体サイズ(mm)
133×125×15
商品詳細種別
200℃ 超薄型 100×100mm
最高温度(℃)
200
天板材質
アルミ合金(アルマイト処理)
センサー
Pt100Ω
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • プレートサイズ(mm)

  • 重量(kg)

  • 電源電圧/電気容量

  • 本体サイズ(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7074-263-7074-26

仕様

プレートサイズ

(mm)

重量

(kg)

電源電圧/電気容量

本体サイズ

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
超薄型
100×100
0.3
AC100V/200W
133×125×15
200℃ 超薄型 100×100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,400
( 100,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・センサー:Pt100Ω
・最高温度(℃):200
・天板材質:アルミ合金(アルマイト処理)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート 200℃タイプの型番3-7074-26のページです。 型番3-7074-26に関する仕様情報を記載しております。
ホットプレート 200℃タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットプレート 200℃タイプ
ホットプレート 300℃タイプ
ホットプレート(耐薬天板)
耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ
ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ
ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格91,40086,666 -108,14466,13659,124 -47,525 -
通常出荷日1日目15日目〜1日目1日目1日目1日目
センサーコード長1.5m(先端R3.5圧着端子)1.5m(先端R3.5圧着端子)----
電源コード1.5m(先端R3.5圧着端子)1.5m(先端R3.5圧着端子)----
最高温度(℃)200-300---
天板材質アルミ合金(アルマイト処理)アルミ合金(アルマイト処理)--アルミニウム(セラミックコーティング)アルミニウム(セラミックコーティング)
センサーPt100ΩK熱電対----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング