17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプリングスワブ STXシリーズ

通常単価(税別)
29,92232,474
税込単価
32,91435,721
通常出荷日:1日目

【特長】γ線滅菌済のクリーンルーム用スワブです。1本ずつ剥離スリーブに個包装されています。開けやすく、...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    155
  • 詳細タイプ
    サンプリングスワブ
  • 仕様
    γ線滅菌済
  • 材質
    対応ハンドル:PS(ポリスチレン)
  • 内容量
    1箱(100本入)

ご注意

  • 3-7073-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 3-7073-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ヘッド材質

  • 頭部サイズ(mm)

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

ヘッド材質

頭部サイズ

(mm)

型番

内容量

最小発注数量
コットン
7×7×18.2
STX705PT
1箱(100本入)
1個
ポリエステル
5.8×5.8×18
STX764T
1箱(100本入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,922
( 32,914 )
1日目
32,474
( 35,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
γ線滅菌済のクリーンルーム用スワブです。
1本ずつ剥離スリーブに個包装されています。
開けやすく、個別に包装されたスワブは使用時の無菌性を維持することができます。
透明なパッケージで未開封の確認ができます。
IPAなどの溶剤と共に使用が可能です。

ご注意

  • 3-7073-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 3-7073-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプリングスワブ STXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプリングスワブ STXシリーズ
サンプリングスワブSTX764T
ルビセルスティック
クリーンフォームESD TX750D
アズピュアセルペンスワブ
細管清拭用スティック
メーカーアズワンテックスワイプアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,922-32,4742,430 -19,92017,336 -4,000
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜1日目
全長(mm)155-10589125150
詳細タイプサンプリングスワブ-----
仕様γ線滅菌済-----
材質対応ハンドル:PS(ポリスチレン)-スティック/PP(ポリプロピレン)スティック/Transplex®、ヘッド/PU(ポリウレタン)ヘッド部;超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部;導電性PP(ポリプロピレン)植毛/PA(ナイロン)、軸/PC(ポリカーボネート)
内容量1箱(100本入)-1袋(50本)1パック(500本)1パック(500本)1袋(50本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト